Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 1072.0 mm 35.0 mm Oceľ

Priemyselné vodiace lišty na zásuvky majú predný odpojovač a plnovýsuv, dodávajú sa v pároch.
Nový kód produktu:

10283127

Starý kód produktu:

497906

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 6

Objednávka v násobkoch 6

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 610.0 mm
Výsuvná dĺžka 1072.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková šírka 35.0 mm
Celková dĺžka 1072.0 mm
Nosnosť 45.0 kg
Dĺžka 610.0 mm
Zasúvanie 462.0 mm
Smer zasúvania jednosmerné
Špeciálne funkcie Predáva sa v pároch
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás