Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 965.0 mm 35.0 mm Oceľ

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Nový kód produktu:

10148228

Starý kód produktu:

AI-0422

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 5 90,5739 €
6 + 43,1305 €
Množstvo v balení: 6

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

90,57 €

1 x 90,5739 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 550.0 mm
Výsuvná dĺžka 965.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková šírka 35.0 mm
Celková dĺžka 965.0 mm
Nosnosť 34.0 kg
Dĺžka 550.0 mm
Zasúvanie 415.0 mm
Smer zasúvania jednosmerné
Špeciálne funkcie Predáva sa v pároch
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás