Menu Hľadať

Vodiaca lišta na zásuvky 787.0 mm 35.0 mm Oceľ

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Nový kód produktu:

10148266

Starý kód produktu:

AI-0718

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 5 244,166 €
6 + 116,2696 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

244,17 €

1 x 244,166 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 457.0 mm
Výsuvná dĺžka 787.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková šírka 35.0 mm
Celková dĺžka 787.0 mm
Nosnosť 40.8 kg
Dĺžka 457.0 mm
Zasúvanie 330.0 mm
Smer zasúvania jednosmerné
Špeciálne funkcie Predáva sa v pároch
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás