Menu Hľadať

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spôsob montáže Celková šírka Typ Celková výška Kúpiť
3,0399 € - 3,0399 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
Rovné
0,343 € - 0,343 € Požiadajte o dodací termin tu
Rozpera
10,0106 € - 10,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
Rohové
2,4263 € - 2,4263 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
Rohové
2,9841 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
Rohové
2,4263 € - 2,4263 € 300 Na sklade
Lepidlo
Rovné
0,2691 € - 0,3221 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
Ploché
2,9841 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
Rohové
4,8571 € - 4,8571 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
Rohové
3,0745 € - 3,0745 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
2,6912 € - 2,6912 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
Rovné
2,2729 € - 2,8446 € Požiadajte o dodací termin tu
Ohybné
0,5717 € - 0,5717 € Požiadajte o dodací termin tu
Rozpera
2,1753 € - 2,1753 € 31 Na sklade
Skrutka
Rohové
3,8068 € - 3,8068 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
Rohové
2,9841 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepidlo
Rohové
7,8714 € - 7,8714 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
Rohové
  • z/zo 2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Zatlačovacie nity (R)

10312728

Cenové rozpätie
3,0399 € - 3,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Cenové rozpätie
0,343 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Rozpera
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10432532

Cenové rozpätie
10,0106 € - 10,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 mm PA

10312568

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 35.0 mm PA

10312599

Cenové rozpätie
2,9841 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Lepidlo (R)

10312711

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ploché Zatlačovacie nity Štýl 1 PA

10111468

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ploché
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Spôsob montáže
    Pre OFCC-16A-RT
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 40.0 mm PA

10312469

Cenové rozpätie
2,9841 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 37.0 mm PA

10312490

Cenové rozpätie
4,8571 € - 4,8571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Corner Snap Fit 30.0 mm PA

10641552

Cenové rozpätie
3,0745 € - 3,0745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Skrutka M3/#6 (R)

10312735

Cenové rozpätie
2,6912 € - 2,6912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nothing Included
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ohybné (R)

10111451

Cenové rozpätie
2,8446 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Množstvo v balení
    100
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,5717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Rozpera
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 35.0 mm PA

10312636

Cenové rozpätie
2,1753 € - 2,1753 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nothing Included
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 40.0 mm PA

10312674

Cenové rozpätie
3,8068 € - 3,8068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nothing Included
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 35.0 mm PA

10312520

Cenové rozpätie
2,9841 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312445

Cenové rozpätie
7,8714 € - 7,8714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6