HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Vozíky bez príruby - štandardné

Vo výrobe

Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.

Vozíky sa dodávajú na falošných blokoch, ktoré je potrebné pri montáži priložiť až po okraj koľajnice, na ktorú na nasadzujú. Presuňte vozík z falošného bloku na koľajnicu, aby nedošlo k poškodeniu. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora.
  • Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1016U

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
Vozík bez príruby 55.0 193.0 100.0 Oceľ

20158866


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Vozík bez príruby 20.0 69.3 44.0 Oceľ

20158514


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Vozík bez príruby 35.0 153.5 70.0 Oceľ

20158576


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 55.0 155.0 100.0 Oceľ

20158620


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vozík bez príruby 45.0 174.0 86.0 Oceľ

20158590


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Vozík bez príruby 45.0 145.0 86.0 Oceľ

20158859


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vozík bez príruby 15.0 58.6 34.0 Oceľ

20158507


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Vozík bez príruby 30.0 94.8 60.0 Oceľ

20158569


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 55.0 210.0 100.0 Oceľ

20158613


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Vozík bez príruby 25.0 108.6 48.0 Oceľ

20158538


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Vozík bez príruby 25.0 79.2 48.0 Oceľ

20158545


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Vozík bez príruby 30.0 105.0 60.0 Oceľ

20158835


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 35.0 123.5 70.0 Oceľ

20158842


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 25.0 93.9 48.0 Oceľ

20158828


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Vozík bez príruby 35.0 111.5 70.0 Oceľ

20158583


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 30.0 130.5 60.0 Oceľ

20158552


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 45.0 129.0 86.0 Oceľ

20158606


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vozík bez príruby 20.0 82.1 44.0 Oceľ

20158521


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request