Menu Hľadať

Vozíky pre lineárne vedenie - uzavreté

Vo výrobe

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Skupina SR: SRL1751, SRL1750

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol H6 h1 Materiál guľôčkovej formy d3 l1 Typ/prevedenie vozíka d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Long
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Standard
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Short
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Short
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Short
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Short
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Long
M10x25
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Short
M10x25
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normal
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normal
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normal
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
  • z/zo 3
Vozík pre lineárne vedenie 136.0 M8x18 76.0 Hliník

20263041


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 30.0 M4x8 34.0 Hliník

20263225


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Standard
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 22.3 M5x12 50.0 Hliník

20263096


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 22.3 M5x12 50.0 Hliník

20263140


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 40.4 M8x18 76.0 Hliník

20263157


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 48.4 M8x18 78.0 Hliník

20263171


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 40.3 M8x18 76.0 Hliník

20263065


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 230.0 M10x25 122.0 Hliník

20263119


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Vozík pre lineárne vedenie 56.4 M10x25 102.0 Hliník

20263195


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Vozík pre lineárne vedenie 39.0 M5x10 44.0 Hliník

20263218


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Normal
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 39.0 M5x10 44.0 Hliník

20263287


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Standard
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 67.0 M8x18 76.0 Hliník

20263263


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Normal
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 30.0 M4x8 34.0 Hliník

20263249


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Normal
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 89.0 M5x12 50.0 Hliník

20263669


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12