Menu Hľadať

Vozíky s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom

Vo výrobe

Tieto vozíky s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Používajú sa iba s hriadeľmi z kalenej ocele a guľové ložiská umožňujú hladký pohyb vozíka po koľajnici. Sú obzvlášť užitočné pre ťažké váhy a aplikácie s dlhým zdvihom.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Tvar bez príruby umožňuje jednoduchú kompaktnú montáž a integráciu do existujúcich systémov. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Užitočné pre ťažké váhy a aplikácie s dlhým zdvihom.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Materiál: Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Požiadajte o dodací termin tu
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 25.0 65.0 M6x12 Hliník

20262709


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 30.0 70.0 M8x18 Hliník

20262716


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 20.0 50.0 M6x12 Hliník

20262693


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 50.0 110.0 M10x20 Hliník

20262747


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 16.0 45.0 M5x12 Hliník

20262686


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom 40.0 90.0 M10x20 Hliník

20262730


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0