20262747
20262747
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol H6 | 50.0 |
---|---|
l1 | 110.0 |
d2 | M10x20 |
h1 | 91.0 |
h2 | 60.0 |
h3 ±005 | 113.0 |
h4 | 25.0 |
l2 ±02 | 80.0 |
w1 | 120.0 |
w2 ±02 | 94.0 |
w3 | 60.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Hmotnosť g | 3000.0 |
Obsahuje | Steel linear bearing installed |
Materiál tela | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.