Menu Hľadať

Vypínač - zatláčací / zapustený / plastový

Na sklade

Kompletné zariadenie zahŕňa obsluhu, svorku a kontaktný blok. Dodáva sa zabalené, nezmontované. Spínače sú dimenzované na menovité napätie 230 V, menovitý prúd 4A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spínače spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
12,2572 € - 13,6098 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Žltá
14,2791 € - 15,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Modrá
14,2791 € - 15,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Červená
23,0642 € - 51,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Čierna, biela
34,7637 € - 81,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
41,8754 € - 97,7191 € Požiadajte o dodací termin tu
2NO
Čierna
10,3747 € - 11,5181 € 2 Na sklade
1NO
Zelená
10,3747 € - 11,5181 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
31,0823 € - 70,0462 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
31,0823 € - 48,6386 € 5 Na sklade
1NO
Čierna
17,0262 € - 38,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
17,7653 € - 40,5283 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
15,9944 € - 17,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
AC/ DC
Biela
15,9944 € - 37,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
AC/ DC
Zelená
22,2276 € - 51,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
AC/ DC
Žltá
18,1279 € - 42,3147 € Požiadajte o dodací termin tu
AC/ DC
Modrá
18,8669 € - 39,6206 € 1 Na sklade
1NO & 1NC
Červená, zelená
36,0047 € - 81,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO + 1NC
Čierna
17,9605 € - 40,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
15,3669 € - 17,0542 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
  • z/zo 5
Ručný spínač 1NO 4 A Žltá IP 65

10211397

Cenové rozpätie
13,6098 € - 12,2572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Modrá IP 65

10211434

Cenové rozpätie
15,5063 € - 14,2791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Červená IP 65

10211472

Cenové rozpätie
15,5063 € - 14,2791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO & 1NC 4 A Čierna, biela IP 65

10211533

Cenové rozpätie
51,8611 € - 23,0642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna, biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 65

10211731

Cenové rozpätie
81,1154 € - 34,7637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 2NO 4 A Čierna IP 65

10211779

Cenové rozpätie
97,7191 € - 41,8754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Zelená IP 65

10212011

Cenové rozpätie
11,5181 € - 10,3747 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 65

10212059

Cenové rozpätie
11,5181 € - 10,3747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 50

10212196

Cenové rozpätie
70,0462 € - 31,0823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 50

10212233

Cenové rozpätie
48,6386 € - 31,0823 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211656

Cenové rozpätie
38,0686 € - 17,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211694

Cenové rozpätie
40,5283 € - 17,7653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212387

Cenové rozpätie
17,7653 € - 15,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC/ DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Zelená IP 65

10212424

Cenové rozpätie
37,3072 € - 15,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC/ DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 65

10212462

Cenové rozpätie
51,8611 € - 22,2276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC/ DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 65

10212509

Cenové rozpätie
42,3147 € - 18,1279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC/ DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 65

10211489

Cenové rozpätie
39,6206 € - 18,8669 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená, zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Ručný spínač 1NO + 1NC 4 A Čierna IP 50

10212240

Cenové rozpätie
81,1154 € - 36,0047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO + 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211663

Cenové rozpätie
40,1184 € - 17,9605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10212165

Cenové rozpätie
17,0542 € - 15,3669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm