Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka Snap Fit zabraňuje ohýbaniu veľkých panelov alebo dosiek plošných spojov Montuje sa zacvaknutím.
Nový kód produktu:

10184646

Starý kód produktu:

100621300002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,396 €
500 - 999 0,29 €
1000 + 0,2147 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

39,60 €

100 x 0,396 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer príruby 4.8 mm
Priemer otvoru B 2.1 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 6.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás