Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2012 € - 0,3747 € 16 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2056 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2143 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1735 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1735 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2201 € - 0,4067 € 600 Na sklade
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2915 € - 0,2915 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2274 € - 0,4213 € 100 Na sklade
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2113 € - 0,3892 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1195 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2434 € - 0,3017 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2784 € - 0,344 € 3000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,344 € - 0,344 € 9000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2784 € - 0,344 € 8000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1982 € - 0,3645 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2069 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2201 € - 0,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184684

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184721

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184769

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381519

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381496

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184776

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381526

Cenové rozpätie
0,2915 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184509

Cenové rozpätie
0,4213 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184547

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184691

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184738

Cenové rozpätie
0,3892 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka PCB 1.6 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022467

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022511

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022498

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022559

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,344 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022597

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022634

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184516

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184585

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184622

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm