Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto zatláčacia rozpera s plochým vrchom poskytuje podporu pre väčšie dosky PCB, ktoré potrebujú podporu odľahčenia, bez zamykania dosky. To uľahčuje inštaláciu dosiek a rýchlejšie ich odstránenie ako pri oprave. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10381496

Starý kód produktu:

468710

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 14999 0,2035 €
15000 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,35 €

100 x 0,2035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer príruby 4.8 mm
Priemer otvoru B 2.7 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 1.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás