Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Nový kód produktu:

10022498

Starý kód produktu:

PST-10-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,329 €
5000 + 0,2663 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

329,00 €

1000 x 0,329 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer príruby 4.4 mm
Priemer otvoru B 2.5 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 15.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás