Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1649 € - 0,1832 € 36000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1225 € - 0,1362 € 18600 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2784 € - 0,344 € 3000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2784 € - 0,344 € 8000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2784 € - 0,344 € 4000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,344 € - 0,344 € 9000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2434 € - 0,3017 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2012 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2244 € - 0,414 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € 16 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2056 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2143 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2143 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1982 € - 0,3645 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1768 € - 0,3248 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3658 € - 0,3658 € 100 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022641

Cenové rozpätie
0,1832 € - 0,1649 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022603

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,1225 €

Úroveň zásob
18600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022535

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022573

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022610

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022658

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022597

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022559

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,344 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022511

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184523

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184561

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022634

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184646

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184684

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184721

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184769

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184608

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.75 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184516

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184554

Cenové rozpätie
0,3248 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10381533

Cenové rozpätie
0,3658 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm