Menu Hľadať

Krytka matice s podložkou M12 26.5 mm 21.5 mm Polyetylén LD Čierna

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Nový kód produktu:

10254820

Starý kód produktu:

463660

399 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 3,1333 €
1000 + 1,492 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

313,33 €

100 x 3,1333 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 2.5 mm
h2 20.2 mm
Typ 2
Typ/prevedenie krytky Chráni skrutku
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás