Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade

Nut Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features four type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts, Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts and Types 3 and 4 can extend to accommodate large studs. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1113

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Závit skrutky h1 h2 Typ Kúpiť
1,2648 € - 3,9533 € 3511 Na sklade
17.5 mm
1
0,5549 € - 1,7276 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
1
1,1128 € - 2,366 € 1005 Na sklade
31.0 mm
1
0,8576 € - 0,8576 € 31 Na sklade
1.7 mm
14.0 mm
2
1,2982 € - 2,7555 € 485 Na sklade
3.0 mm
36.7 mm
2
5,0758 € - 10,8055 € 620 Na sklade
49.0 mm
3
4,9224 € - 10,4541 € 375 Na sklade
2.5 mm
50.0 mm
4
1,0821 € - 3,3383 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
1
1,757 € - 3,7483 € 500 Na sklade
37.6 mm
1
1,492 € - 3,1333 € 399 Na sklade
2.5 mm
20.2 mm
2
1,9103 € - 4,0704 € 550 Na sklade
4.0 mm
41.0 mm
2
8,5898 € - 18,2436 € 400 Na sklade
92.0 mm
3
10,8488 € - 23,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
102.0 mm
4
0,5829 € - 1,8126 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
13.0 mm
2
1,1128 € - 1,1128 € 930 Na sklade
3.0 mm
33.7 mm
2
10254875 2,4124 € - 2,4124 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
3
9,036 € - 19,9714 € Požiadajte o dodací termin tu
98.0 mm
3
0,7027 € - 2,1874 € 30 Na sklade
13.0 mm
1
1,2062 € - 2,5652 € 70 Na sklade
33.7 mm
1
1,1462 € - 1,1462 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
17.0 mm
2
  • z/zo 2
Krytky na ochranu matíc M12 26.5 mm 18.8 mm Polyetylén LD Čierna

10254752

Cenové rozpätie
3,9533 € - 1,2648 €

Úroveň zásob
3511 Na sklade
Atribúty
  • h2
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M6 14.5 mm 12.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254721

Cenové rozpätie
1,7276 € - 0,5549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h2
    10.6 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M16 32.5 mm 32.4 mm Polyetylén LD Čierna

10254769

Cenové rozpätie
2,366 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
1005 Na sklade
Atribúty
  • h2
    31.0 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka matice s podložkou M8 19.0 mm 15.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254806

Cenové rozpätie
0,8576 € - 0,8576 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M20 41.5 mm 39.2 mm Polyetylén LD Čierna

10254844

Cenové rozpätie
2,7555 € - 1,2982 €

Úroveň zásob
485 Na sklade
Atribúty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Teleskopická krytka na matice M12 26.5 mm 49.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254882

Cenové rozpätie
10,8055 € - 5,0758 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • h2
    49.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Teleskopická krytka na matice M12 26.5 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254929

Cenové rozpätie
10,4541 € - 4,9224 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 24.0 mm 17.3 mm Polyetylén LD Čierna

10254745

Cenové rozpätie
3,3383 € - 1,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h2
    15.3 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M24 48.3 mm 39.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254783

Cenové rozpätie
3,7483 € - 1,757 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • h2
    37.6 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka matice s podložkou M12 26.5 mm 21.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254820

Cenové rozpätie
3,1333 € - 1,492 €

Úroveň zásob
399 Na sklade
Atribúty
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M24 48.6 mm 43.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254868

Cenové rozpätie
4,0704 € - 1,9103 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Teleskopická krytka na matice M20 40.7 mm 92.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254905

Cenové rozpätie
18,2436 € - 8,5898 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • h2
    92.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Teleskopická krytka na matice M24 48.8 mm 102.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254943

Cenové rozpätie
23,0461 € - 10,8488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M6 14.6 mm 14.3 mm Polyetylén LD Čierna

10254790

Cenové rozpätie
1,8126 € - 0,5829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M16 33.1 mm 35.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254837

Cenové rozpätie
1,1128 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
930 Na sklade
Atribúty
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Teleskopická krytka na matice M10 23.8 mm 35.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254875

Cenové rozpätie
2,4124 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h2
    35.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Teleskopická krytka na matice M24 48.6 mm 98.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254912

Cenové rozpätie
19,9714 € - 9,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h2
    98.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M8 18.6 mm 14.7 mm Polyetylén LD Čierna

10254738

Cenové rozpätie
2,1874 € - 0,7027 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M20 40.7 mm 35.8 mm Polyetylén LD Čierna

10254776

Cenové rozpätie
2,5652 € - 1,2062 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka matice s podložkou M10 24.0 mm 18.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254813

Cenové rozpätie
1,1462 € - 1,1462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna