Menu Hľadať

Krytka matice s podložkou M20 41.5 mm 39.2 mm Polyetylén LD Čierna

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Nový kód produktu:

10254844

Starý kód produktu:

463664

485 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
125 - 1249 2,7555 €
1250 + 1,2982 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 125

Celková cena:

344,44 €

125 x 2,7555 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 3.0 mm
h2 36.7 mm
Typ 2
Typ/prevedenie krytky Chráni skrutku
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás