Menu Hľadať

Teleskopická krytka na matice M12 26.5 mm 49.0 mm Polyetylén LD Čierna

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs.
Nový kód produktu:

10254882

Starý kód produktu:

463668

620 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 10,8055 €
500 + 5,0758 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

540,28 €

50 x 10,8055 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h2 49.0 mm
Typ 3
Typ/prevedenie krytky Chráni skrutku
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás