Menu Hľadať

Teleskopická krytka na matice M12 26.5 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Nový kód produktu:

10254929

Starý kód produktu:

463676

375 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 10,4541 €
500 + 4,9224 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

522,71 €

50 x 10,4541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 2.5 mm
h2 50.0 mm
Typ 4
Typ/prevedenie krytky Chráni skrutku
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás