Menu Hľadať

Teleskopická krytka na matice M20 41.5 mm 95.0 mm Polyetylén LD Čierna

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Nový kód produktu:

10254936

Starý kód produktu:

463680

289 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 19,0928 €
500 + 8,9663 €
Množstvo v balení: 500

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,09 €

1 x 19,0928 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 3.0 mm
h2 95.0 mm
Typ 4
Typ/prevedenie krytky Chráni skrutku
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás