Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na skrutky

Na sklade

Bolt Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features two type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts and Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1113

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Závit skrutky D h h1 Typ Kúpiť
1,1392 € - 1,1392 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
1
1,2062 € - 2,5652 € 320 Na sklade
M24
1
1,2648 € - 3,9533 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
2
1,4642 € - 3,104 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
2
0,6762 € - 0,6762 € 5000 Na sklade
M6
1
1,6454 € - 5,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
1
0,5549 € - 1,7276 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
1,7151 € - 5,3296 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2
0,9594 € - 2,9869 € 2200 Na sklade
M10
1
0,9663 € - 2,0527 € 514 Na sklade
M20
1
0,9914 € - 0,9914 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
2
1,3149 € - 2,7936 € Požiadajte o dodací termin tu
M22
2
1,1239 € - 2,3866 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
2
0,6762 € - 2,1054 € 898 Na sklade
M8
1
1,7151 € - 5,3296 € 890 Na sklade
M16
1
0,7027 € - 2,1874 € 2600 Na sklade
M8
2
Krytky na ochranu matíc M12 26.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254592

Cenové rozpätie
1,1392 € - 1,1392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M24 48.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254639

Cenové rozpätie
2,5652 € - 1,2062 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M12 26.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254677

Cenové rozpätie
3,9533 € - 1,2648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M24 48.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254714

Cenové rozpätie
3,104 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M6 13.9 mm Polyetylén LD Čierna

10254561

Cenové rozpätie
0,6762 € - 0,6762 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M6
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M14 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254608

Cenové rozpätie
5,0953 € - 1,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M14
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M6 14.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254646

Cenové rozpätie
1,7276 € - 0,5549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M6
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na skrutky M16 Čierna Polyetylén LD

10254684

Cenové rozpätie
5,3296 € - 1,7151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 23.8 mm Polyetylén LD Čierna

10254585

Cenové rozpätie
2,9869 € - 0,9594 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M20 41.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254622

Cenové rozpätie
2,0527 € - 0,9663 €

Úroveň zásob
514 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254660

Cenové rozpätie
0,9914 € - 0,9914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M22 44.1 mm Polyetylén LD Čierna

10254707

Cenové rozpätie
2,7936 € - 1,3149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M22
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M20 41.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254691

Cenové rozpätie
2,3866 € - 1,1239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na skrutky M8 Čierna Polyetylén LD

10254578

Cenové rozpätie
2,1054 € - 0,6762 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M16 34.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254615

Cenové rozpätie
5,3296 € - 1,7151 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M8 19.8 mm Polyetylén LD Čierna

10254653

Cenové rozpätie
2,1874 € - 0,7027 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku, maticu a podložku
  • Typ
    2
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna