Menu Hľadať

Zacvakávacie svorky

Na sklade

These Half U Clamps are designed to secure and hold wires and cables in place. They have a fir tree base that provides exceptional holding strength. It can snap in place in threaded, unthreaded, drilled or punched holes.

It can also be inserted into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber, making it incredibly versatile. Its low profile allows it to be used in densely packed panels or other space-constrained applications. Suitable for corner and border mounting, manufacturing, and construction applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,2703 € - 0,3784 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1979 € - 0,1979 € 2000 Na sklade
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1979 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2565 € - 0,2565 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 6.4 mm 6.4 mm PA Prírodná

10558294

Cenové rozpätie
0,3784 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    15.7 mm
  • Šírka základne
    7.6 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 4.8 mm 6.4 mm PA Prírodná

10157831

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    14.2 mm
  • Šírka základne
    7.6 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.8 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 6.4 mm 6.4 mm PA Prírodná

10157855

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    15.7 mm
  • Šírka základne
    7.6 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 4.8 mm 6.4 mm PA Prírodná

10157848

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Dĺžka základne
    14.2 mm
  • Šírka základne
    7.6 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.8 mm