Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 38.0 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20120528

Starý kód produktu:

06411152036E

21 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 18,7024 €
50 + 13,3588 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,70 €

1 x 18,7024 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 38.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 20.0 mm
Rozpätie zachytenia 38.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás