Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm štvorcový kľúč 66.0 mm Zliatina zinku

Zámok krytu vhodný na použitie na hrubých paneloch, ako sú izolované panely. Tesní podľa normy IP65, dodáva sa s gumeným tesnením.
Nový kód produktu:

20058852

Starý kód produktu:

06411285034E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,0089 €
50 - 249 5,7206 €
250 + 5,1486 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,01 €

1 x 8,0089 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 66.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 50.0 mm
Rozpätie zachytenia 66.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás