Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 64.0 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20120702

Starý kód produktu:

06411385033E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,7042 €
50 - 149 6,9316 €
150 + 5,1581 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

9,70 €

1 x 9,7042 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 64.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 50.0 mm
Rozpätie zachytenia 64.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás