Menu Hľadať

Zámok s úchopom 16.0 mm Tlakovo liaty zinok Prírodná

Mini zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom sa jednoducho upevňujú sponami a sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám. Tieto západky sa ovládajú rukou bez kľúča a dodávajú zo zliatiny zinku s pochrómovaním.
Nový kód produktu:

20064044

Starý kód produktu:

165113210

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 19 5,5075 €
20 + 3,9339 €
Množstvo v balení: 75

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

27,54 €

5 x 5,5075 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Materiál puzdra Zamak
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, uzamykacia rukoväť
Rozpätie zachytenia 16.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka jazýčka 29.0 mm
Obsahuje Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás