Menu Hľadať

Zámok s úchopom 20.5 mm Tlakovo liaty zinok Pochrómované

Mini zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom sa jednoducho upevňujú sponami a sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám. Tieto západky sa ovládajú rukou bez kľúča a dodávajú zo zliatiny zinku s pochrómovaním.
Nový kód produktu:

20064112

Starý kód produktu:

1661111E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,4262 €
50 + 2,4473 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,43 €

1 x 3,4262 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál rukoväte Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Rozpätie zachytenia 20.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka jazýčka 35.0 mm
Obsahuje No Includes
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás