Menu Hľadať

Zámok s úchopom 19.5 mm Tlakovo liaty zinok

Mini zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom sa jednoducho upevňujú sponami a sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám. Tieto západky sa ovládajú rukou bez kľúča a dodávajú zo zliatiny zinku s pochrómovaním.
Nový kód produktu:

20123345

Starý kód produktu:

1661121E

380 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,2917 €
50 + 2,3512 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,29 €

1 x 3,2917 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Zliatina zinku
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Materiál puzdra Zliatina zinku
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť v tvare gombíka
Rozpätie zachytenia 19.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka jazýčka 38.0 mm
Obsahuje Nothing Included
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás