Menu Hľadať

Zámok s úchopom 13.5 mm Tlakovo liaty zinok Čierna

Mini zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom sa jednoducho upevňujú sponami a sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám. Tieto západky sa ovládajú rukou bez kľúča a dodávajú zo zliatiny zinku s čiernou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20064082

Starý kód produktu:

1661210E

523 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,3228 €
50 + 2,3734 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,32 €

1 x 3,3228 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierno práškované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál rukoväte Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Zamak
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Rozpätie zachytenia 13.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka jazýčka 29.0 mm
Obsahuje No Includes
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás