20077440
5661202010E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 7,8716 € |
50 - 99 | 5,6226 € |
100 - 499 | 5,1114 € |
500 + | 3,7871 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Práškované |
---|---|
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál rukoväte | PA |
Materiál puzdra | PA |
Materiál západky | Zamak |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Rozpätie zachytenia | 13.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.531 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
Dĺžka jazýčka | 29.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.142 in |
Obsahuje | No Includes |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Commodity Code | 7907000090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.