Menu Hľadať

Zámok s úchopom Mini západka s jazýčkom 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Mini zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom sa jednoducho upevňujú sponami a sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám. Tieto západky sa ovládajú rukou bez kľúča a dodávajú z materiálu Zamak s čiernou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20077464

Starý kód produktu:

5661202011E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,4739 €
100 - 499 1,7671 €
500 + 1,6064 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,47 €

1 x 2,4739 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Práškované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál rukoväte PA
Materiál puzdra PA
Materiál západky Zamak
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Rozpätie zachytenia 20.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka jazýčka 35.0 mm
Obsahuje No Includes
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás