10240434
34853
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 35 | 19,532 € |
36 + | 9,3009 € |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 55.0 mm |
H1 | 2.165 in |
OD | 323.9 mm |
OD | 12.752 in |
WT | 26.0 mm |
WT | 1.024 in |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 304.8 mm |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 12 in |
Špecifikácia rúrky podľa DIN | DN 300 |
Farba | Žltá |
Materiál | Polyetylén |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.