Menu Hľadať

Zarážky na potrubie

Na sklade

Podpery na rúry sa používajú na zabezpečenie rúr počas prepravy a skladovania. Na jednoduchšiu inštaláciu sa upevňuje pomocou klincov.

  • Zarážky na potrubie sa zvyčajne používajú na zabezpečenie rúr počas prepravy a na stohovanie pri skladovaní.
  • Jednoduché zaistenie pomocou klincov poskytovaných pre väčšie pohodlie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1178

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L H W Kúpiť
5,7587 € - 5,7587 € 4 Na sklade
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
2,4054 € - 2,4054 € 50 Na sklade
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Zarážka potrubia 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) Polyetylén LD Oranžová

10287682

Cenové rozpätie
5,7587 € - 5,7587 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Zarážka potrubia 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) Polyetylén LD Oranžová

10287675

Cenové rozpätie
2,4054 € - 2,4054 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm