Menu Hľadať

Zarážka potrubia 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) Polyetylén LD

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Nový kód produktu:

10287682

Starý kód produktu:

498749

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 5,5081 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

110,16 €

20 x 5,5081 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Oranžová
Materiál Polyetylén LD
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Špeciálne funkcie Klince sú súčasťou balenia
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás