Menu Hľadať

Glazing Gasket Standard profile Horná časť 16.9 mm 20.0 m Pevný EPDM

Glazing gasket (type 2) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Nový kód produktu:

10304709

Starý kód produktu:

551832

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 315,3672 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

315,37 €

1 x 315,3672 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Pevný EPDM
Tvrdosť 70° (Shore A)
Profile Type Standard profile
Smerovanie Top
Obsahuje 20.0 m roll
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás