Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,2021 € - 0,2021 € 10 Na sklade
PG7
0,2621 € - 0,2621 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
0,937 € - 1,1057 € Požiadajte o dodací termin tu
PG42
0,1854 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
0,5117 € - 0,5982 € 75 Na sklade
PG29
0,2021 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10265222 0,5982 € - 0,5982 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,1728 € - 0,2021 € 4150 Na sklade
M16
0,5187 € - 0,5982 € 50 Na sklade
M40
0,2942 € - 0,4086 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,4224 € - 0,4727 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
1,1128 € - 1,3373 € 8 Na sklade
PG13.5
0,2021 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
PG9
0,3374 € - 0,3374 € 200 Na sklade
PG21
0,9426 € - 1,1057 € 100 Na sklade
PG48
0,1868 € - 0,2175 € 250 Na sklade
PG13.5
0,654 € - 0,7711 € 8 Na sklade
PG36
0,2175 € - 0,2175 € 180 Na sklade
M20
0,6595 € - 0,7711 € 375 Na sklade
M50
0,1868 € - 0,2175 € 3295 Na sklade
M20
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG7 8.0 mm 15.0 mm PA

10264980

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG42 13.0 mm 62.0 mm PA

10265062

Cenové rozpätie
1,1057 € - 0,937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    62.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG11 9.0 mm 22.0 mm PA

10265109

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

10265147

Cenové rozpätie
0,5982 € - 0,5117 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 8.0 mm 19.0 mm PA

10265185

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.0 mm 46.0 mm PA

10265222

Cenové rozpätie
0,5982 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 8.0 mm 19.0 mm PA

10265260

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
4150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.0 mm 46.0 mm PA

10265307

Cenové rozpätie
0,5982 € - 0,5187 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    24.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 5.0 mm 14.0 mm Mosadz

10267295

Cenové rozpätie
0,4727 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG13.5 6.5 mm 22.0 mm Mosadz

10588680

Cenové rozpätie
1,3373 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

10265031

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    33.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

10265079

Cenové rozpätie
1,1057 € - 0,9426 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.5 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10265116

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG36 13.0 mm 55.0 mm PA

10265154

Cenové rozpätie
0,7711 € - 0,654 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 9.0 mm 25.0 mm PA

10265192

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 13.0 mm 56.0 mm PA

10265239

Cenové rozpätie
0,7711 € - 0,6595 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 9.0 mm 25.0 mm PA

10265277

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
3295 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid