Menu Hľadať

Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 7.3 mm 31.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Nový kód produktu:

10337837

Starý kód produktu:

127502561302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6218 €
500 - 999 0,4755 €
1000 + 0,3835 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

62,18 €

100 x 0,6218 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Celkový priemer 31.0 mm
Celková dĺžka 11.6 mm
Dĺžka závitu 7.3 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás