Menu Hľadať

Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.5 mm 46.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Nový kód produktu:

10379400

Starý kód produktu:

464107

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,686 €
500 - 999 0,6511 €
1000 + 0,6177 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

34,30 €

50 x 0,686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Celkový priemer 46.0 mm
Celková dĺžka 11.5 mm
Dĺžka závitu 11.5 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M40

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás