Menu Hľadať

Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M63 14.0 mm 68.0 mm PA

Kryt káblovej priechodky sa používa na zakrytie nepoužívaných káblových priechodiek a chráni inštalácie pred vniknutím častíc.
Nový kód produktu:

10265246

Starý kód produktu:

467457

13 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,1057 €
250 + 0,9579 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

27,64 €

25 x 1,1057 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Celkový priemer 68.0 mm
Celková dĺžka 19.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M63

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás