Menu Hľadať

Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 9.0 mm 25.0 mm PA

Kryt káblovej priechodky sa používa na zakrytie nepoužívaných káblových priechodiek a chráni inštalácie pred vniknutím častíc.
Nový kód produktu:

10265277

Starý kód produktu:

467461

3495 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 2499 0,2175 €
2500 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

10,88 €

50 x 0,2175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Celkový priemer 25.0 mm
Celková dĺžka 13.0 mm
Dĺžka závitu 9.0 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3923509000
Veľkosť závitu M20

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás