Menu Hľadať

Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 10.0 mm 38.0 mm PA

Kryt káblovej priechodky sa používa na zakrytie nepoužívaných káblových priechodiek a chráni inštalácie pred vniknutím častíc.
Nový kód produktu:

10265291

Starý kód produktu:

467465

650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 999 0,3374 €
1000 + 0,2942 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

8,44 €

25 x 0,3374 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Celkový priemer 38.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3923509000
Veľkosť závitu M32

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás