Menu Hľadať

Zasúvacie nity - Šípková spona

Na sklade

Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.

Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.

Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Dĺžka kotvy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1464 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1138 € - 0,1575 € 200 Na sklade
Natural
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1938 € - 0,2705 € 50 Na sklade
Čierna
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
0,1826 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,3012 € - 0,4015 € 9250 Na sklade
Čierna
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,1192 € - 0,1192 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1938 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
0,1826 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,3012 € - 0,4015 € 20 Na sklade
Natural
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,0972 € - 0,1356 € 8500 Na sklade
Natural
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
0,1645 € - 0,1645 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,2161 € - 0,2984 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,2188 € - 0,3039 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.0 mm
6.0 - 8.5 mm
18.0 mm
5.8 mm
0,2021 € - 0,2803 € 310 Na sklade
Čierna
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17.0 mm
7.2 mm
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,2161 € - 0,2663 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1344 € - 0,1645 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
0,145 € - 0,145 € 246 Na sklade
Natural
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,1785 € - 0,1785 € 700 Na sklade
Čierna
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1994 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
  • z/zo 4
Zatláčací nit 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Polyamid Čierna

10016046

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066188

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066379

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066416

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
9250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 9.0 mm
Zarážacie spony N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110720

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,1192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066324

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066409

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 9.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110690

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Cenové rozpätie
0,2984 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Polyamid Prírodná

10015933

Cenové rozpätie
0,2663 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 2.5 mm
Zatláčací nit 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10015971

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102701

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
246 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10016015

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110737

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm