Menu Hľadať

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Zelená

Mini JawLock je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20083892

Starý kód produktu:

1222296

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0892 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

89,20 €

1000 x 0,0892 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini JawLock
Odnímateľnosť Bez odtrhávacieho štítku
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Zelená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás