A range of pull tight seals with smooth straps that provide an indicative seal that reveals evidence of tampering or breach, across a variety of applications. The products featured are easy to apply and tighten to a desired diameter. Several seal types are available, including those with longer tags and with a tear-off tab for quick and easy removability. These seals have a variable loop with a metal locking jaw.The type options available, include; JawLock including Mini and Maxi versions, SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
JawLock is a versatile seal that provides signs of tampering. Specially designed for small strap diameters, making it ideal for securing items with a small aperture. The thin round and smooth strap (2.0mm diameter) has side tear-off functionality and includes a full-size tag with ample surface for codings. Ideal for more robust applications. Benefits from tool-free removal.
SegureLock and SmoothLock are user-friendly options that feature high-security, tamper-evident pull tight seals. They are ieal for securing applications such as, courier sacks. They both features a smooth straps with gripping prongs on the stem.High Strength: 12kg, 14kg, 20kg, 25kg, 35kg and 45kg
Skupina SR: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Pull Strength | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Biela
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Zelená
|
|
|
Maxi JawLock
|
|||
20085117 | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Červená
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1283 € - 0,1283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Žltá
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Oranžová
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Modrá
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Modrá
|
|
|
TeraLock
|
||
0,089 € - 0,089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Modrá
|
|
|
TeraLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Oranžová
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Žltá
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
0.591 in
15.0 mm
|
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Zelená
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,0903 € - 0,0903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Červená
|
|
|
TeraLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Červená
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
|
Biela
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Zelená
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Modrá
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Červená
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
|
Žltá
|
|
|
Maxi JawLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.