Menu Hľadať

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Modrá

Mini JawLock s dlhým štítkom a odtrhávacím úchytom je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20083953

Starý kód produktu:

1222301

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0892 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

89,20 €

1000 x 0,0892 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini JawLock
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás