Menu Hľadať

Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Červená

Mini JawLock je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20086725

Starý kód produktu:

1222305

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0933 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

93,30 €

1000 x 0,0933 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 200.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini JawLock
Odnímateľnosť Non tear-off
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Metal Locking Jaw
Farba Červená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás