Menu Hľadať

Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Modrá

Maxi JawLock s odtrhávacím úchytom je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20084813

Starý kód produktu:

1222373

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1379 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

137,90 €

1000 x 0,1379 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Typ Maxi JawLock
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás