Menu Hľadať

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Červená

SegureLock s odtrhávacím úchytom je hladká plochá plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20087258

Starý kód produktu:

1222476

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1328 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

132,80 €

1000 x 0,1328 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Typ SegurLock
Odnímateľnosť Tear-off
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Metal Locking Jaw
Farba Červená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás