Menu Hľadať

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Žltá

Páska SmoothLock s odtrhávacím úchytom sa ľahko a bezpečne aplikuje. Má uzamykací mechanizmus čeľustí s pružinou z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20087128

Starý kód produktu:

1222501

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1379 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

137,90 €

1000 x 0,1379 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás