Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 6.000 in 12.7 mm Polyetylén Biela

Táto zátka na konce trubíc je navrhnutá s prírubovým okrajom proti vniknutiu nečistôt do poštových tubusov používaných pri preprave, balení a doručovaní pošty. Táto časť má dizajn na uchopenie prstom pre ľahké a rýchle odstránenie.
Nový kód produktu:

10085820

Starý kód produktu:

12629

17 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 3,4554 €
150 + 1,3108 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

51,83 €

15 x 3,4554 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 6 mm
h 12.7 mm
Farba Biela
Materiál Polyetylén
Typ/prevedenie uchopenia S uchopením
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás